chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PTI006R-437-LI3-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inline pressure transmitter, dead-space free With Current Output (2-Wire)
PTI006R-437-LI3-H1141
Bestel-ID 6831633
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afdruktype
Relatieve druk
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
zonder display
Connectortype
M12 x 1
Drukbereik
0...6 bar
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Materiaal behuizing
TFM1600 PTFE
Mediumtemperatuur max.
85
Mediumtemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Procesaansluiting
1″ Pillar CF
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Uitvoering behuizing
PTFE
home
Turck-Shop
Others
PTI006R-437-LI3-H1141
Op voorraad
Prijsgroep
J1
Lijstprijs
2 395,57 €
Artikel totaal
2 395,57 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support