chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PTK0.1R-38-LI3-H1131 | TURCK - Your Global Automation Partner
Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)
PTK0.1R-38-LI3-H1131
Bestel-ID 6831635
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afdruktype
Relatieve druk
Bedrijfsspanning
DC
Bouwvorm
zonder display
Drukbereik
0...0,1 bar
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Materiaal drukopnemer
Silicium
Mediumtemperatuur max.
85
Mediumtemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Procesaansluiting
G 1/2″ buitendraad DIN 3852-E (manometer)
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
home
Turck-Shop
Others
PTK0.1R-38-LI3-H1131
Op voorraad
Prijsgroep
J1
Lijstprijs
626,13 €
Artikel totaal
626,13 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support