chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
add_shopping_cart
Home
Producten
chevron_left
Menu
person
Aanmelden
PS010V-606-LUUPN8X-H1141/D801 | TURCK - Your Global Automation Partner
Pressure transmitter (front-flush) With voltage output and PNP/NPN transistor switching output
PS010V-606-LUUPN8X-H1141/D801
Bestel-ID 6833712
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afdruktype
Relatieve druk
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Bouwvorm
met display
Certificaten
cULus
Communicatieprotocol
IO-Link
Connectortype
M12 x 1
Drukbereik
-1...10 bar
Elektrische uitgang
1 x schakeluitgang, Spanningsuitgang (3-geleider)
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Mediumtemperatuur max.
180
Mediumtemperatuur min. (°C)
-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Procesaansluiting
G 3/4″ frontbondig
Schakelelementfunctie
NO/NC
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
1.4305 (AISI 303)
Weergave
4-cijferig 7-segmentsdisplay, draaibaar over 180°, met uitschakelfunctie
home
Turck-Shop
Others
PS010V-606-LUUPN8X-H1141/D801
Artikel totaal
1 553,14 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
1 553,14 €