chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PS016A-502-2UPN8X-H1141/3GD | TURCK - Your Global Automation Partner
druksensor (draaibaar) Met 2 transistorschakeluitgangen PNP/NPN
PS016A-502-2UPN8X-H1141/3GD
Bestel-ID 6833929
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afdruktype
Absolute druk
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Bouwvorm
met display
Certificaten
cULus
Communicatieprotocol
IO-Link
Connectortype
M12 x 1
Drukbereik
0...16 bar
Elektrische uitgang
2 x schakeluitgang
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Materiaal drukopnemer
Keramiek Al₂O₃
Mediumtemperatuur max.
85
Mediumtemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Procesaansluiting
1/4″ NPT-18 binnendraad
Schakelelementfunctie
NO/NC
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
1.4305 (AISI 303)
Weergave
4-cijferig 7-segmentsdisplay, draaibaar over 180°, met uitschakelfunctie
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
731,66 €
home
Turck-Shop
Others
PS016A-502-2UPN8X-H1141/3GD
Artikel totaal
731,66 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support