chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TS-516-LUUPN8X-H1141-L050 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Temperatuurdetectie met spanningsuitgang en een transistorschakeluitgang pnp/npn
TS-516-LUUPN8X-H1141-L050
Bestel-ID 6840029
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Bouwvorm
met display (sonde geïntegreerd)
Communicatieprotocol
IO-Link
Connectortype
M12 x 1
Detectietype
gemiddeld contact
Dompeldiepte L (mm)
50
Elektrische uitgang
Schakeluitgang, Spanningsuitgang (3-geleider)
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Meetbereik
-50...150 °C
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Procesaansluiting
G 1/2″ buitendraad
Schakelelementfunctie
NO/NC programmeerbaar
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
1.4305 (AISI 303)
Weergave
4-cijferig 7-segmentsdisplay, draaibaar over 180°
home
Turck-Shop
Others
TS-516-LUUPN8X-H1141-L050
Artikel totaal
476,74 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
476,74 €