chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FCS-G1/2A4-AP8X-H1141/D030 | TURCK - Your Global Automation Partner
Stromingsbewaking Dompelsensor met geïntegreerde processor
FCS-G1/2A4-AP8X-H1141/D030
Bestel-ID 6870019
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Dompel
Certificaten
cULus
Connectortype
M12 x 1
Detectietype
Calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
stromingsbewaking
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Medium
vloeistoffen
Mediumtemperatuur max.
80
Mediumtemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Procesaansluiting
G 1/2″
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Toepassingsgebied
standaard
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
1.4571 (AISI 316Ti)
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
446,05 €
home
Turck-Shop
Others
FCS-G1/2A4-AP8X-H1141/D030
Artikel totaal
446,05 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support