chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FCS-G1/2HB2-NAEX/AL065 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Stromingsbewaking Dompelsensor zonder geïntegreerde processor
FCS-G1/2HB2-NAEX/AL065
Bestel-ID 6870350
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Dompel
Certificaten
ATEX II 2 G, ATEX II 3 G
Detectietype
Calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
stromingsbewaking
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Kabelkleur
Blauw
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Metaal
Medium
gassen
Mediumtemperatuur max.
85
Mediumtemperatuur min. (°C)
-20
Procesaansluiting
G 1/2″
Toepassingsgebied
Explosiegevaar (zone 1)
Uitvoering behuizing
Hastelloy B2 (2.4617)
home
Turck-Shop
Others
FCS-G1/2HB2-NAEX/AL065
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
1 775,40 €
Artikel totaal
1 775,40 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support