chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FCS-G1/2HC22-NA | TURCK - Your Global Automation Partner
Stromingsbewaking Dompelsensor zonder geïntegreerde processor
FCS-G1/2HC22-NA
Bestel-ID 6870366
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Beschermingsgraad
IP68
Bouwvorm
Dompel
Detectietype
Calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
stromingsbewaking
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Metaal
Medium
vloeistoffen
Mediumtemperatuur max.
80
Mediumtemperatuur min. (°C)
-20
Procesaansluiting
G 1/2″
Toepassingsgebied
standaard
Uitvoering behuizing
Hastelloy C22 (2.4602)
home
Turck-Shop
Others
FCS-G1/2HC22-NA
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
1 100,00 €
Artikel totaal
1 100,00 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support