chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FCS-G1/2A4-NAEX/AL140 | TURCK - Your Global Automation Partner
Stromingsbewaking Dompelsensor zonder geïntegreerde processor
FCS-G1/2A4-NAEX/AL140
Bestel-ID 6870386
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Dompel
Certificaten
ATEX II 2 G, ATEX II 3 G
Detectietype
Calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
stromingsbewaking
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Kabelkleur
Blauw
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Medium
gassen
Mediumtemperatuur max.
85
Mediumtemperatuur min. (°C)
-20
Procesaansluiting
G 1/2″
Toepassingsgebied
Explosiegevaar (zone 1)
Uitvoering behuizing
1.4571 (AISI 316Ti)
home
Turck-Shop
Others
FCS-G1/2A4-NAEX/AL140
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
1 019,70 €
Artikel totaal
1 019,70 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support