chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FCS-G1/4HC22-NAEX0 | TURCK - Your Global Automation Partner
Stromingsbewaking Dompelsensor zonder geïntegreerde processor
FCS-G1/4HC22-NAEX0
Bestel-ID 6870392
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Dompel
Certificaten
ATEX II 1/2 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G
Detectietype
Calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
stromingsbewaking
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Kabelkleur
Blauw
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Metaal
Medium
vloeistoffen
Mediumtemperatuur max.
60
Mediumtemperatuur min. (°C)
-20
Procesaansluiting
G 1/4″
Toepassingsgebied
Explosiegevaar (zone 0)
Uitvoering behuizing
Hastelloy C22 (2.4602)
home
Turck-Shop
Others
FCS-G1/4HC22-NAEX0
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
1 442,10 €
Artikel totaal
1 442,10 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support