chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FCS-GL1/2HC4-NAEX/D100 | TURCK - Your Global Automation Partner
Stromingsbewaking Dompelsensor zonder geïntegreerde processor
FCS-GL1/2HC4-NAEX/D100
Bestel-ID 6870449
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Dompel
Certificaten
ATEX II 2 G, ATEX II 3 G
Detectietype
Calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
stromingsbewaking
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Kabelkleur
Blauw
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Metaal
Medium
vloeistoffen
Mediumtemperatuur max.
120
Mediumtemperatuur min. (°C)
10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
120
Omgevingstemperatuur min. (°C)
10
Procesaansluiting
G 1/2″ lange versie
Toepassingsgebied
Hoge temperatuur
Uitvoering behuizing
Hastelloy C4 (2.4610)
home
Turck-Shop
Others
FCS-GL1/2HC4-NAEX/D100
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
1 310,10 €
Artikel totaal
1 310,10 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support