chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FTCI-1/2D10A4P-2ARX-H1160/D525 | TURCK - Your Global Automation Partner
Bewaking van de doorstroomsnelheid
FTCI-1/2D10A4P-2ARX-H1160/D525
Bestel-ID 6870689
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP54
Bouwvorm
Inline
Connectortype
M12 x 1
Detectietype
Calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
meting van het debiet
Inbouwvoorwaarden
Inline sensoren
Materiaal behuizing
Kunststof
Medium
vloeistoffen
Mediumtemperatuur max.
65
Mediumtemperatuur min. (°C)
10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Procesaansluiting
1/2″ Swagelok
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Toepassingsgebied
standaard
Uitgangsfunctie
relais uitgangen
Uitvoering behuizing
PBT
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
1 470,70 €
home
Turck-Shop
Others
FTCI-1/2D10A4P-2ARX-H1160/D525
Artikel totaal
1 470,70 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support