chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FCS-M18-LIX/D524 | TURCK - Your Global Automation Partner
Stromingsbewaking Dompelsensor met geïntegreerde processor
FCS-M18-LIX/D524
Bestel-ID 6870701
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Dompel
Detectietype
Calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Nexans Flamex SH20 volgens EN 50306
Functie
stromingsbewaking
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Metaal
Medium
gassen
Mediumtemperatuur max.
70
Mediumtemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Procesaansluiting
M18 x 1
Toepassingsgebied
standaard
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Uitvoering behuizing
CuZn
home
Turck-Shop
Others
FCS-M18-LIX/D524
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
353,10 €
Artikel totaal
353,10 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support