chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FCS-M18-AP8X-0.2-RS4T | TURCK - Your Global Automation Partner
Stromingsbewaking Dompelsensor met geïntegreerde processor
FCS-M18-AP8X-0.2-RS4T
Bestel-ID 6870794
Op voorraad
home
Turck-Shop
Others
FCS-M18-AP8X-0.2-RS4T
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Dompel
Detectietype
Calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
stromingsbewaking
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Kabellengte (m)
0.2
Materiaal behuizing
Metaal
Medium
gassen
Mediumtemperatuur max.
70
Mediumtemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Procesaansluiting
M18 x 1
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Toepassingsgebied
standaard
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
CuZn
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
328,02 €
Artikel totaal
328,02 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support