chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FTCI-1/2D10A4P-2UP8X-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Debietbewaking Inline sensor met geïntegreerde verwerking
FTCI-1/2D10A4P-2UP8X-H1141
Bestel-ID 6870807
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
Inline
Connectortype
M12 x 1
Detectietype
Calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
meting van het debiet
Inbouwvoorwaarden
Inline sensoren
Materiaal behuizing
Kunststof
Medium
vloeistoffen
Mediumtemperatuur max.
90
Mediumtemperatuur min. (°C)
-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Procesaansluiting
1/2″ Swagelok
Schakelelementfunctie
NO/NC programmeerbaar
Toepassingsgebied
standaard
Uitgangsfunctie
2 x PNP
Uitvoering behuizing
PBT
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
684,20 €
Artikel totaal
684,20 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Others
FTCI-1/2D10A4P-2UP8X-H1141
Contacteer Support