chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FCI-1/4TCD04A4P-AP8X-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Flow Monitoring Inline Sensor with Integrated Processor
FCI-1/4TCD04A4P-AP8X-H1141
Bestel-ID 6870823
Op voorraad
home
Turck-Shop
Others
FCI-1/4TCD04A4P-AP8X-H1141
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Inline
Connectortype
M12 x 1
Detectietype
Calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
stromingsbewaking
Inbouwvoorwaarden
Inline sensoren
Materiaal behuizing
Kunststof
Medium
vloeistoffen
Mediumtemperatuur max.
60
Mediumtemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Procesaansluiting
¼″ slangaansluiting
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Toepassingsgebied
standaard
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
PBT
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
603,90 €
Artikel totaal
603,90 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support