chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FCI-1/4TCD04A4P-LIX-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Flow Monitoring Inline Sensor with Integrated Processor
FCI-1/4TCD04A4P-LIX-H1141
Bestel-ID 6870824
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Inline
Connectortype
M12 x 1
Detectietype
Calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
stromingsbewaking
Inbouwvoorwaarden
Inline sensoren
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Medium
vloeistoffen
Mediumtemperatuur max.
60
Mediumtemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Procesaansluiting
¼″ slangaansluiting
Toepassingsgebied
standaard
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
home
Turck-Shop
Others
FCI-1/4TCD04A4P-LIX-H1141
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
724,90 €
Artikel totaal
724,90 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support