chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FCS-N1/2A4P-ARX-B3151/L220 115VAC | TURCK - Your Global Automation Partner
Stromingsbewaking Dompelsensor met geïntegreerde processor
FCS-N1/2A4P-ARX-B3151/L220 115VAC
Bestel-ID 6870825
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
AC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Dompel
Connectortype
1/2″
Detectietype
Calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
stromingsbewaking
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Materiaal behuizing
Kunststof
Medium
vloeistoffen
Mediumtemperatuur max.
80
Mediumtemperatuur min. (°C)
-20
Procesaansluiting
1/2″ NPT
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Toepassingsgebied
standaard
Uitgangsfunctie
relais uitgangen
Uitvoering behuizing
PBT
home
Turck-Shop
Others
FCS-N1/2A4P-ARX-B3151/L220 115VAC
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
1 082,40 €
Artikel totaal
1 082,40 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support