chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FTCI-3/4D15A4P-2LIX-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Debietbewaking Inline sensor met geïntegreerde verwerking
FTCI-3/4D15A4P-2LIX-H1141
Bestel-ID 6870838
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
Inline
Detectietype
Calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
meting van het debiet
Inbouwvoorwaarden
Inline sensoren
Materiaal behuizing
Kunststof
Medium
vloeistoffen
Mediumtemperatuur max.
90
Mediumtemperatuur min. (°C)
-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Procesaansluiting
3/4″ Swagelok
Toepassingsgebied
standaard
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Uitvoering behuizing
PBT
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
1 109,90 €
Artikel totaal
1 109,90 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Others
FTCI-3/4D15A4P-2LIX-H1141
Contacteer Support