chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
stromingsbewaking
FCS-DN25A4-AP8X-H1141/L105/D107/D024
Bestel-ID 6872063
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 1.468,50
Artikel totaal
€ 1.468,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Others
FCS-DN25A4-AP8X-H1141/L105/D107/D024
Technische gegevens
Downloads
Functie
stromingsbewaking
Detectietype
Calorimetrisch
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Toepassingsgebied
standaard
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Connectortype
M12 x 1
Bouwvorm
Dompel
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4571 (AISI 316Ti)
Procesaansluiting
Inbouwflens
Medium
vloeistoffen
Mediumtemperatuur max.
80
Mediumtemperatuur min. (°C)
-20
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Bedrijfsspanning
DC
Uitgangsfunctie
PNP
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact