chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
DPC-49-IPS | TURCK - Your Global Automation Partner
Voedingsmodule FOUNDATION-veldbus
DPC-49-IPS
Bestel-ID 6882013
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
118 mm x 18 mm x 103 mm
Apparaattype
Industriële Voedingen
Beschermingsgraad
IP20
Materiaal behuizing
Kunststof
Netwerkprotocol
FOUNDATION-veldbus
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Uitgangsspanning
27 V DC
home
Turck-Shop
Others
DPC-49-IPS
Op voorraad
Prijsgroep
K3
Lijstprijs
645,93 €
Artikel totaal
645,93 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support