chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
DPC-49-4RMB/SY | TURCK - Your Global Automation Partner
Modulerek voor het DPC-systeem FOUNDATION-veldbus
DPC-49-4RMB/SY
Bestel-ID 6882025
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluittechniek signaal
Schroefklem
Aantal kanalen
4
Afmetingen (L x B x H)
210 mm x 220 mm x 113 mm
Apparaattype
Modulerekken
Beschermingsgraad
IP20
Elektrische aansluiting
Afneembaar klemmenblok, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting
Installatiebereik
Niet-Ex
Materiaal behuizing
Aluminium
Netwerkprotocol
FOUNDATION-veldbus
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Toepassing
Data
home
Turck-Shop
Others
DPC-49-4RMB/SY
Artikel totaal
1 127,91 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
K3
Lijstprijs
1 127,91 €