chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TI40-N | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
I/O-systeem excom 4-kanaals temperatuuringangsmodule
TI40-N
Bestel-ID 6884222
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluittechniek signaal
Kooiklemaansluiting, Schroefklem
Aantal kanalen
4
Afmetingen (L x B x H)
118 mm x 18 mm x 106 mm
Apparaattype
I/O-module
Beschermingsgraad
IP20
Materiaal behuizing
Kunststof
Netwerkprotocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, Profibus DP, PROFINET
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Signaaltype
Analoge ingang, Niet-intrinsiek veilig
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
818,47 €
home
Turck-Shop
Others
TI40-N
Artikel totaal
818,47 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support