chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BTS-DSU35-ZF10-M12 | TURCK - Your Global Automation Partner
Montageaccessoires Montageset voor handarmaturen
BTS-DSU35-ZF10-M12
Bestel-ID 6901130
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
104 mm x 60 mm x 112 mm
Bouwvorm
toebehoren voor dubbelsensor
Materiaal behuizing
Kunststof
Montagetoebehoren voor
dual sensors
Type toebehoren
Montageset voor handarmaturen
Uitvoering behuizing
1.4301 (AISI 304)/Vestamid
home
Turck-Shop
Others
BTS-DSU35-ZF10-M12
Op voorraad
Prijsgroep
C1
Lijstprijs
97,79 €
Artikel totaal
97,79 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support