chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FD-49-T317/EX | TURCK - Your Global Automation Partner
Veldbusdisplay, 3-kanaals FOUNDATION-veldbus
FD-49-T317/EX
Bestel-ID 6901312
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluittechniek signaal
Kabelwartel
Aantal kanalen
3
Afmetingen
140 mm x 140 mm x 71 mm
Apparaattype
Fieldbus display
Beschermingsgraad
IP66
Certificaten
ATEX
Elektrische aansluiting
Kabelwartel
Installatiebereik
zone 1, zone 21
Materiaal behuizing
poedergespoten aluminium spuitgegoten behuizing
Netwerkprotocol
FOUNDATION-veldbus
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Toepassing
Data
Weergave
5-cijferig LCD-display met 7 segmenten
Op voorraad
Prijsgroep
K3
Lijstprijs
1 489,94 €
home
Turck-Shop
Others
FD-49-T317/EX
Artikel totaal
1 489,94 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support