chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
HS5141-0 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Confectioneerbare connector
HS5141-0
Bestel-ID 6902730
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluitdoorsnede max. (mm²)
0.34 mm²
Aansluittype
Schroef-/klemaansluiting
Aantal polen
4
Apparaattype
Confectioneerbare connector
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Zink-aluminium
Schroefdraad
M9.5 × 1
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
12,76 €
home
Turck-Shop
Others
HS5141-0
Artikel totaal
12,76 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support