chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
MF3131-0 | TURCK - Your Global Automation Partner
Toebehoren voor sensoren en actuatoren
MF3131-0
Bestel-ID 6904920
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluittype
Schroef-/klemaansluiting
Aantal polen
3
Apparaattype
Confectioneerbare connector
Certificaten
UL
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Spuitgegoten zink
Nominale spanning (V)
250
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schroefdraad
PG7
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
18,92 €
home
Turck-Shop
Others
MF3131-0
Artikel totaal
18,92 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support