chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RKSW-D9T451-5M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
08.02.2024 // Bläser - Bergmann
RKSW-D9T451-5M
Bestel-ID 6914203
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aantal polen
9
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Certificaten
UL
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
8.2
Kabelkleur
violet
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Netwerkprotocol
Profibus DP
Nominale spanning (V)
250
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
101,63 €
home
Turck-Shop
Others
RKSW-D9T451-5M
Artikel totaal
101,63 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support