chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
ML-Q12L750-10X45-CWW-0.35-DT04-2P | TURCK - Your Global Automation Partner
LED-machinelamp Ingebouwde longitudinale verlichting
ML-Q12L750-10X45-CWW-0.35-DT04-2P
Bestel-ID 6914490
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
750 mm x 20 mm x 12 mm
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
longitudinale lamp
In cascade monteerbaar
Nee
Kabellengte (m)
0.35
Lichtsoort
Wit
Materiaal behuizing
Geanodiseerd aluminium
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Uitvoering behuizing
AL
home
Turck-Shop
Others
ML-Q12L750-10X45-CWW-0.35-DT04-2P
Artikel totaal
51,57 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
51,57 €