chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSSW-D9T451-2M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-kabel PUR-kabelmantel
RSSW-D9T451-2M
Bestel-ID 6915779
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aantal polen
9
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Certificaten
UL
Connector A
connector, M12 x 1, Recht, B-gecodeerd
Connector B
connector, D-Sub, Haaks
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
8.2
Kabelkleur
violet
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Netwerkprotocol
Profibus DP
Nominale spanning (V)
250
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Others
RSSW-D9T451-2M
Artikel totaal
87,47 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
87,47 €