chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
VB2-M23ST-M23KU-RKF50-02 | TURCK - Your Global Automation Partner
2-Way Splitter T-Splitter without Cable
VB2-M23ST-M23KU-RKF50-02
Bestel-ID 6932156
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Beschermingsgraad
IP65
Certificaten
CE, UKCA
Connector A
connector, M12 x 1, A-gecodeerd
Connector B
Vrouwelijk, M12 x 1, A-gecodeerd
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
125
Stroombelastbaarheid (A)
9
Toepassing
Signaal
Type toebehoren
T-splitter
Uitvoering
T-verdeler
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
363,07 €
home
Turck-Shop
Others
VB2-M23ST-M23KU-RKF50-02
Artikel totaal
363,07 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support