chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FS4-0.5/13.5 | TURCK - Your Global Automation Partner
Flensconnector met draad, voorwandmontage
FS4-0.5/13.5
Bestel-ID 6935706
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluittype
Draadaansluiting
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Connector A
connector, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Draadlengte (m)
0.5
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Nominale spanning (V)
250
Schroefdraad
PG13.5
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
home
Turck-Shop
Others
FS4-0.5/13.5
Artikel totaal
16,76 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
16,76 €