chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
FSW4.54-0.5 | TURCK - Your Global Automation Partner
Toebehoren voor veldbussystemen Montageaansluiting
FSW4.54-0.5
Bestel-ID 6935717
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluittype
Draadaansluiting
Aantal polen
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Apparaattype
Inbouwflens
Connector A
connector, M12 x 1, Recht, B-gecodeerd
Draadlengte (m)
0.5
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Netwerkprotocol
Profibus DP
Nominale spanning (V)
60
Schroefdraad
PG9
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Data
home
Turck-Shop
Others
FSW4.54-0.5
Artikel totaal
13,08 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
13,08 €