chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
MBS80 | TURCK - Your Global Automation Partner
Montagetoebehoren
MBS80
Bestel-ID 69479
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
15 mm x 20 mm x 12 mm
Bouwgrootte
⌀ 8 mm
Bouwvorm
Toebehoren voor cilinder met schroefdraad
Materiaal behuizing
Metaal
Montagetoebehoren voor
Schroefdraadsensoren
Uitvoering behuizing
AL
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
21,01 €
home
Turck-Shop
Others
MBS80
Artikel totaal
21,01 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support