chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Schrijf-/leesapparaat UHF
TN865-Q175L200-H1147
Bestel-ID 7030452
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
200 mm x 175 mm x 60 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Zilver
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Certificaten
CE
Connectortype
M12 x 1
Gebruiksregio (UHF)
Europa, India, Turkije, Zuid-Afrika (865...868 MHz)
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Materiaal behuizing
Aluminium
Netwerkprotocol
Aansluiting op RFID-interface
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
Read/Write
Technologie
UHF RFID
Uitvoering actief vlak
ABS
Uitvoering behuizing
AL
home
Turck-Shop
Others
TN865-Q175L200-H1147
Op voorraad
Prijsgroep
B1
Lijstprijs
1 899,00 €
Artikel totaal
1 899,00 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support