chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bondig
TB-M18-H1147/C41
Bestel-ID 7030588
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
72 mm
Behuizingsoppervlak
Verchroomd
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Certificaten
CE, FCC, IC, UL
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Metaal
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
CuZn
home
Turck-Shop
Others
TB-M18-H1147/C41
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
417,02 €
Artikel totaal
417,02 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support