chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
MK35-11EX0-LU/24VDC | TURCK - Your Global Automation Partner
Analoge signaalisolator 1-kanaals
MK35-11EX0-LU/24VDC
Bestel-ID 7506701
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
89 mm x 18 mm x 70 mm
Beschermingsgraad
IP20
Elektrische aansluiting
4 x 2-polige platte klemmen met zelfopenende aandrukschijven
Kanalenaantal
1
Materiaal behuizing
Kunststof
Spanningsvoeding
24 V DC
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat/ABS
home
Turck-Shop
Others
MK35-11EX0-LU/24VDC
Artikel totaal
350,84 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
D3
Lijstprijs
350,84 €