chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Schakelkastbewaker Interne sensoren
IMX12-CCM02-MTI-1I2T-HC/L
Bestel-ID 7570092
Op voorraad
Prijsgroep
D3
Lijstprijs
398,90 €
Artikel totaal
398,90 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Others
IMX12-CCM02-MTI-1I2T-HC/L
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
120 mm x 12,5 mm x 117 mm
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
ATEX, IECEx
Digitale uitgang
Transistoruitgang
Elektrische aansluiting
Afneembare schroefklemmen, 2-polig
Ex-uitvoering
Ja
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale spanning
24 V DC
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Spanningsvoeding
24 V DC
Stroomuitgang
In mA
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat/ABS