chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
IM12-AI01-1I-1IU1R-H0/24VDC | TURCK - Your Global Automation Partner
Isolerende omvormer 1-kanaals
IM12-AI01-1I-1IU1R-H0/24VDC
Bestel-ID 7580329
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
120 mm x 12,5 mm x 117 mm
Beschermingsgraad
IP20
Digitale uitgang
relais uitgangen
Elektrische aansluiting
Afneembare schroefklemmen, 2-polig
Ex-uitvoering
nee
Functionele zekerheid (SIL/PL)
SIL 2
Kanalenaantal
1
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale spanning
24 V DC
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Signaaltype
Analoge ingang (HART transparant)
Spanningsuitgang
In V
Spanningsvoeding
24 V DC
Stroomuitgang
In mA
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat/ABS
home
Turck-Shop
Others
IM12-AI01-1I-1IU1R-H0/24VDC
Op voorraad
Prijsgroep
D3
Lijstprijs
294,37 €
Artikel totaal
294,37 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support