chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WAK4-2/S90 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR Aansluitkabel
WAK4-2/S90
Bestel-ID 8007047
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
5.2
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
250
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Stroombelastbaarheid (A)
4
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Others
WAK4-2/S90
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
21,84 €
Artikel totaal
21,84 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support