chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WWAK3-10/P00 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC Connection Cable
WWAK3-10/P00
Bestel-ID 8007143
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Aantal polen
3
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Haaks
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
5.2
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
250
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Others
WWAK3-10/P00
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
24,76 €
Artikel totaal
24,76 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support