chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SWKP4-5/S90 | TURCK - Your Global Automation Partner
Round connector M8 × 1/Ø 8 mm female M8 x 1 connector
SWKP4-5/S90
Bestel-ID 8007382
home
Home
Loading...
Technische gegevens
CAD
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Connector A
Vrouwelijk, M8 x 1, Haaks
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.4
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
PUR
Nominale spanning (V)
30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
home
Turck-Shop
Others
SWKP4-5/S90
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
23,14 €
Artikel totaal
23,14 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support