chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
WWAK8.005-5/S1117 | TURCK - Your Global Automation Partner
M12 x 1 Round Connector female connector M12 x 1
WWAK8.005-5/S1117
Bestel-ID 8031294
Op voorraad
home
Turck-Shop
Others
WWAK8.005-5/S1117
Technische gegevens
CAD
Aantal polen
8
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Haaks
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
5.8
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
30
Stroombelastbaarheid (A)
2
Toepassing
Signaal
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
49,63 €
Artikel totaal
49,63 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support