chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSSW-RKSW-451-1M/5D | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-kabel TPUS-kabelmantel
RSSW-RKSW-451-1M/5D
Bestel-ID 8900104
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluittechniek signaal
M12
Aantal polen
5
Aantal polen
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Apparaattype
Geconfectioneerde kabel
Connector A
connector, M12 x 1, Recht, B-gecodeerd
Connector B
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, B-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
8.5
Kabelkleur
violet
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
TPU
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Netwerkprotocol
Profibus DP
Nominale spanning (V)
300
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Stroombelastbaarheid (A)
4
home
Turck-Shop
Others
RSSW-RKSW-451-1M/5D
Artikel totaal
63,57 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
63,57 €