chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKC-RKC-572-0.5M/5D | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Buskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen) PVC-kabelmantel, dun
RKC-RKC-572-0.5M/5D
Bestel-ID 8900571
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluittechniek signaal
M12
Aantal polen
5
Aantal polen
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.32
Apparaattype
Geconfectioneerde kabel
Certificaten
CSA, UL
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht
Connector B
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
7.24
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
0.5
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Netwerkprotocol
CANopen, DeviceNet
Nominale spanning (V)
300
home
Turck-Shop
Others
RKC-RKC-572-0.5M/5D
Artikel totaal
46,17 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
46,17 €