chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKM-52-40M/5D | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voedingskabel: PUR-kabelmantel, 5-polig
RKM-52-40M/5D
Bestel-ID 8900731
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluittechniek signaal
7/8″
Aantal polen
5
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Apparaattype
Geconfectioneerde kabel
Connector A
Vrouwelijk, 7/8″-16 UN, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
8.5
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
40
Kabelmateriaal
PUR
Nominale spanning (V)
240
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
home
Turck-Shop
Others
RKM-52-40M/5D
Artikel totaal
330,41 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
330,41 €