chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TTK100C-206B-G1/2-LI6-PG16-L0250 | TURCK - Your Global Automation Partner
Temperatuurregistratie Transmitter met geïntegreerde sonde
TTK100C-206B-G1/2-LI6-PG16-L0250
Bestel-ID 9910531
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
zonder display (sonde geïntegreerd)
Connectortype
PG
Detectietype
gemiddeld contact
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmenruimte
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Meetbereik
0...100 °C
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Procesaansluiting
G 1/2″ buitendraad
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
219,34 €
home
Turck-Shop
Others
TTK100C-206B-G1/2-LI6-PG16-L0250
Artikel totaal
219,34 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support