chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TP-203A-G1/2-L070 0.3M | TURCK - Your Global Automation Partner
Temperatuurregistratie Sonde
TP-203A-G1/2-L070 0.3M
Bestel-ID 9910553
Op voorraad
home
Turck-Shop
Others
TP-203A-G1/2-L070 0.3M
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
temperatuursonde
Certificaten
cULus
Connectortype
M12 x 1
Detectietype
gemiddeld contact
Dompeldiepte L (mm)
70
Elektrische uitgang
Weerstand
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Kabellengte (m)
0.3
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Meetbereik
-50...120 °C
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Procesaansluiting
G 1/2″ buitendraad
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
45,21 €
Artikel totaal
45,21 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support