chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TP-206.35A-CF-H1141-L200 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Temperatuurdetectie Sonde
TP-206.35A-CF-H1141-L200
Bestel-ID 9910821
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
temperatuursonde
Connectortype
M12 x 1
Detectietype
gemiddeld contact
Dompeldiepte L (mm)
200
Elektrische uitgang
Weerstand
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Meetbereik
-50...500 °C
Omgevingstemperatuur max. (°C)
120
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Procesaansluiting
Voor klemringschroefaansluitingen, afschermbuizen of voor directe montage
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
59,51 €
Artikel totaal
59,51 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Others
TP-206.35A-CF-H1141-L200
Contacteer Support