chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RSM WKM 40-5M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voedingskabel
RSM WKM 40-5M
Bestel-ID U-00334
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
9
Nominale spanning (V)
600
Certificaten
CSA C22.2 No. 182.3, CE, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Kabelkleur
Geel
Aderdoorsnede (mm²)
0.83
Kabeldiameter (mm)
6.7
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
PVC
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Aantal polen
4
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Verlengkabel
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 85,63
home
Turck-Shop
Others
RSM WKM 40-5M
Artikel totaal
€ 85,63
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support